ガラスのみの手すりで遮るもののない眺め
当社のガラスのみの手すりは、極のない、より高級な手すりです。手すりは、そこにいるような感覚を与え、スペースをとらず、多くのお客様から高く評価されています。
バリエーション
ガラスのみの手すりを好みに合わせてカスタマイズできます。とりわけ、必要なガラスと手すりの組み立て方法を選択できます - フィックスポイント、フロアクランプ、またはレールベースを使用して。
設計ツール
測定値を入力し、デザイン ツールでデザインの選択を行うと、すべての変更を 3D と図面の両方で直接確認できます。これにより、注文する前に手すりがどのようになるかを確認できます。
手すりを保存し、測定値を再確認し、いつでもログインして以前の値と選択を調整することができます。製品を見積もりとして電子メールで送信することもできるため、注文前にさまざまな手すりを簡単に比較したり、家族内で話し合ったりすることができます。
組み立て - フィックスポイント、フロア クランプ、またはレール ベースを使用
Glass のみの手すりを組み立てるには、次の 3 つの方法があります。
手すりには、撮影された組み立て説明書も付属します。ビデオは、手すり用に特別に設計されており、組み立て中に実行する手順を示しています。
フロアクランプとレールベースの色の選択
フロア クランプとレール ベースは、当社の標準色である、自然 (アルミニウム)、白、黒、または構造のあるグレーで入手できます。レールベースを選択した場合は、任意の RAL カラーで使用できます。手すり i アルミニウムを選択した場合は、同じ色になります。
ガラス
手すりは、鋭く磨かれたエッジを備えた硬化および合わせガラス(12,76 mm)で構成されています。これにより、ガラスは非常に強く耐久性があります。合わせガラスは、2 枚のガラス板の間にプラスチックフィルムを挟んで構成されているため、1 枚のガラス板が壊れてもガラス同士がくっつきます。
手すりの有無にかかわらず
手すりを選択する場合は、アルミニウム、木製 (オークまたはジャトバ)、またはステンレス鋼から選択できます。手すりは、ガラスに接着するか (木材とアルミニウム)、またはゴム製ストリップ (ステンレス鋼) で取り付けます。
手すりなしのガラスのみの手すりもご注文いただけます。手すりに寄りかかることがない場合は、これが適しています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |