製品の公開
Rada Ligature Resistant Head
RADA

Rada Ligature Resistant Head

Google翻訳”,
隠されたパイプ作業に接続するための耐結紮シャワーヘッド/洗面器の注ぎ口。刑務所や安全な精神科施設に最適です。一般: シャワーと手洗い用。安全性を高めるために、壁の表面に埋め込まれたり、組み込まれたりするように設計されています。 LR ヘッド: 8 リットル/分 (シャワー) カートリッジが取り付けられており、一貫した流れを提供します。 1/2" BSP 接続。LR センサー/LR オペレーティング システム: 洗面台またはシャワーのノータッチ コントロール。Rada パルス コントロール ボックス システム用。
仕様
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

技術仕様
  • Unique refRada-Ligature-Resistant-Head
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)75
  • 奥行き(mm)71.4
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads