製品の公開
Rada VR125 Vandal Resistant Shower Fitting
RADA

Rada VR125 Vandal Resistant Shower Fitting

Google翻訳”,
固定スプレー プレートと 9 リットル/分の流量調整器を備えた落下面パイプ作業への接続用耐衝撃性シャワー フィッティング。落下面の配管に接続するための破壊防止シャワーフィッティングで、吐出角度を調整できる単一のスプレーパターンプレートと 9 リットル/分の流量レギュレーターを備えています。
仕様
  • Product Reference

    Rada VR125 Shower Fitting (1.0.098.81.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Riser pipe

    Options

    6 litre flow regulator

    Standard product features

    Connections:

    • Push-fit socket to accept 15 mm pipework.

    Spray performance:

    • Minimum flow rate 6 litres/minute to achieve fully formed spray pattern.

    Pressure range:

    • Minimum maintained pressure at the inlet: 0.1 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet: 5.0 bar.

    Temperature range:

    • Designed to accept water supplied between 5°C and 65°C.

    Materials:

    • Spray Body: Brass polished chrome finish.

    • Mounting bush/ inlet nipple: Brass.

    • Spray cartridges: Engineering plastic.

    • Flow regulator: Engineering plastic.

    • Strainer: Stainless steel.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge.

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

    • Rada riser pipe.

    Stainless steel, 700 mm supply pipe for use with VR125 and VR145.

    Product Options

    6 litre flow regulator.

技術仕様
  • Unique refRada-VR125-Vandal-Resistant-Shower-Fitting
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)69
  • 幅(mm)69
  • 奥行き(mm)112
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー