製品の公開
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain

    131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain

    Google翻訳”,

    魅力的な 131 の 2 分割ウィンドウには、中央に開き、側面にスライドして開くドアがあります。完全なトランザクション ウィンドウ ソリューションについては、131 を寒冷地の AA300 加熱エア カーテンまたは温暖地の AA100 非加熱エア カーテン (フライ ファン) トランサム パッケージと組み合わせてください。ステンレス製のハンドオフシェルフを追加して、サービスをより簡単にします。ドライブスルーとウォークアップの両方のアプリケーションに最適です。

    AA100 フライ ファン パッケージを備えた全自動電動 131(E) は、CA ヘルス コードに準拠しています。

    窓: 陽極酸化アルミニウムの押し出し材と 1/4 インチの強化ガラスを組み合わせて、魅力的で機能的で手頃な価格のトランザクション ウィンドウを提供します。トラックフリーのボトムシルは、汚染物質のないサービング面を提供します。下部敷居は下向きに傾斜しており、雨、みぞれ、雪が内部からそらされるようになっています。窓が閉まるたびに窓が自動的にロックされ、窓から離れた場合のセキュリティが確保されます。

    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム

    アプリケーション

    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • レストランウォークアップ
    • カリフォルニア州保健コード準拠(制限開口部/エアカーテン選択時)
    • 売店窓口
    • コンビニ
    • 公園 / 動物園 / アクアティック センター

    チェーン店

    • スターバックス
    • 太鼓腹
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 131 with AA100 fly fan transom package: 53 ½”w x 51 ½”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)*
        Includes window, transom to house AA100, AA100 and relay switch kit to activate fan when window opens.
        Service opening of fully electric window adjustable to 12”w
      • 131 with AA300 heated air curtain: 53 ½”w x 53 ¾”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)
        Includes window, AA300 heated air curtain, and side filler kit

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close
      • (E) Fully Automatic Electric

      The 131 fully automatic window meets CA restricted service opening requirement when set to smaller service opening size.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size Height
      • Custom Glazing- Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref131-bi-parting-sliding-window-unheated-air-curtain
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションPass Thru Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 19
    • MasterFormat 2014 タイトルPass Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 27 15
    • OmniClassタイトルPass Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア