製品の公開
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    Google翻訳”,

    人気の 275 シングル パネル スライダーは、機能的で経済的です。エア カーテン、加熱エア カーテン、またはソリッド ガラス トランサムを追加することで、さまざまな地理的ゾーンに簡単に適応できます。すべての構成は、共通の 4 インチ幅 x 5 インチの粗い開口部に適合するため、さまざまな地理的ゾーンにいるマルチユニット オペレーターにとって理想的なソリューションとなります。気候に適した構成を選択するだけです。

    • 275 ソリッド ガラス トランサム付き
    • 275 AA300 加熱エアカーテン付き
    • 275 (AA100 非加熱フライファン トランサム パッケージ付き)
    • 275 ウェストコースト パッケージ、制限付きサービス オープニングと AA100 フライ ファン付き

    オプションのサイドライトは、視認性と光を追加します。

    (2) 幅 18 インチのサイドライトまたは (1) 36 インチのサイドライトを選択して、幅 7 フィート x 高さ 5 フィートの一般的な全体 RO に適合します。

    陽極酸化アルミニウムの押し出し材と 1/4 インチの強化ガラスを組み合わせることで、魅力的で機能的で手頃な価格のトランザクション ウィンドウが提供されます。トラックフリーのボトムシルは、汚染物質のないサービング面を提供します。下部敷居は下向きに傾斜しており、雨、みぞれ、雪が内部からそらされるようになっています。閉じるたびにセルフラッチがかかり、外側から押し開くことができません。サムターンロックとナイトロックバーも付いています。

    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム
    • 外側から見てL/RまたはR/Lのスライド方向を指定

    アプリケーション

    • レストラン
    • 内部取引窓口
    • 券売機
    • 出納係の窓
    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • レストランウォークアップ
    • カリフォルニア州保健コード準拠(制限開口部/エアカーテン選択時)
    • 売店窓口
    • 屋台
    • 銀行
    • 洗車
    • コンビニ
    • 診療所
    • 物流センター
    • ガードシャック
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園・動物園
    • 駐車場
    • 薬局のインテリア
    • スケールハウス
    • 学校
    • スタジアム
    • シアター

    チェーン店

    • スターバックス
    • 杖を育てる
    • ダンキン
    • バーガーキング
    • フレディーズ
    • エル ポッロ ロコ
    • デル タコ
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (4’w x 5’h rough opening) 47.5”w x 59.5”h x 4”d

      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h solid glass transom
      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h AA300 heated air curtain
      • 275 47.5”h x 43.5”h with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 275 West Coast package with restricted service opening and AA100 fly fan

      Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4”d (7’w x 5’h rough opening)

      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275/Transom/Sidelights to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref275-single-panel-slider-transaction-window-air-curtain
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア