製品の公開
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    Google翻訳”,

    Ready Access 503 バリューチケット/テラー/キャッシャーウィンドウは、仕様選定と設置が容易な取引窓口であり、優れた価値を提供するように設計されています。

    窓はガラスが完全に取り付けられた状態で出荷され、自然な音声を再現するステンレス製のスピーキングスルー機能も搭載されています。ディールトレイシェルフは別送で、窓の下に取り付けるようになっています。

    コンビニエンスストア、学校、遊園地、チケット売り場、劇場、競馬場、スポーツ会場やコンサート会場、動物園、プール、公園管理事務所、市役所、その他レジ窓口など、様々な用途に最適です。

    標準装備:

    • 陽極酸化アルミニウム押出材とステンレス鋼を組み合わせることで、錆びたり、腐食したり、風化したりしない魅力的な窓が実現します。
    • 完全に組み立て済み、ガラスも取り付け済みで、すぐに設置できます。
    • ダークブロンズまたはクリアアルマイト加工アルミニウムフレーム
    • Natural Voice社製ステンレス製スピークスルー(1/4インチ厚の透明強化ガラス用)
    • 部品および工賃の1年間限定保証
    • 社内技術サポート/部品在庫/全国規模のサービスプロバイダーネットワーク

    オプション機能:

    • 粉体塗装塗料 - タイガードライラック
    • 特注サイズ(技術審査対象)
    • 最小幅24インチ
    • 最大幅80インチ
    • 最大高さ72インチ
    • 使用時に開いた状態を維持できる摩擦ヒンジ付きのトレーカバー。
    仕様
    • Size Options:

      Overall frame size includes the Window plus the Deal Tray Shelf

      • 24”W x 36”H
      • 25.75”W x 42”H
      • 30”W x 36”H
      • 36”W x 36”H
      • 48”W x 48”H

      Deal Tray Shelf:

      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • WIDTH corresponds to standard window size. Not customizable.
      • 12.25”D x 2.25”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray:

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    技術仕様
    • Unique ref503-value-ticket-teller-cashier-window-with-deal-tray-shelf
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションWalk Up Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア