製品の公開
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ベストセラーのドライブ スルー ウィンドウとして人気が高まっている 600 シリーズ ウィンドウは、トランサムまたはエア カーテンを備えており、その高品質な構造、エネルギー効率、セキュリティ、およびサイト固有のニーズへの適応性のために、多くの大型チェーンによって指定されています。ドライブ スルー ウィンドウ プロジェクトに適したガラスを選択し、気候/地域のコードに応じて、より多くの光と視認性を確保するためのトランサム、加熱されたエア カーテン、または加熱されていないフライ ファンを追加します。

    すべての構成は、共通の 4 インチ幅 x 5 インチの粗い開口部に適合するため、これは、さまざまな地理的ゾーンのマルチユニット オペレーターにとって理想的なドライブ スルー ウィンドウ ソリューションになります。

    • 600 ソリッド ガラス トランサム付き
    • 600 AA300 加熱エアカーテン付き
    • 600 (AA100 非加熱フライ ファン トランサム パッケージ付き)
    • 600 ウエスト コースト パッケージ、制限付きサービス オープニングと AA100 フライ ファン付き

    オプションのサイドライトは、視認性と光を追加します。

    (2) 幅 18 インチのサイドライトまたは (1) 36 インチのサイドライトを選択して、幅 7 フィート x 高さ 5 フィートの一般的な全体 RO に適合します。

    陽極酸化アルミニウム押し出し材と ¾ インチのグレージング オプションを組み合わせることで、建物の外装を引き立てるだけでなく、錆びたり、穴が開いたり、風雨にさらされたりしない魅力的な窓を実現できます。トラックフリーのボトムシルは、汚染物質のない表面を提供します。底部は雨、みぞれ、雪が内部からそらされるように下向きに角度が付けられており、セキュリティリップが含まれています.閉じるたびにセルフラッチするので、外側から押し開けることはありません。サムターンロックとナイトロックバーも付いています。

    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム
    • 外側から見てL/RまたはR/Lのスライド方向を指定

    アプリケーション

    • レストラン
    • 券売機
    • 出納係の窓
    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • レストランウォークアップ
    • カリフォルニア州保健コード準拠(制限開口部/エアカーテン選択時)
    • 売店窓口
    • 屋台
    • 銀行
    • 洗車
    • コンビニ
    • 診療所
    • 物流センター
    • ガードシャック
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園 / 動物園 / アクアティック センター
    • 駐車場
    • 薬局のインテリア
    • スケールハウス
    • 学校
    • スタジアム
    • シアター

    チェーン店

    • マクドナルド
    • スターバックス
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Overall Frame Size 47.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (4’w x 5’h rough opening)

      • Options:
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h solid glass transom
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h AA300 heated air curtain
      • 47.5”h x 43.5”h window with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 47.5”h x 35.75”h window with double split transom and AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (7’w x 5’h rough opening)
      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      SECURITY

      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref600-series-transaction-window-transom
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア