製品の公開
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Google翻訳”,

    このクラシックな出っ張り窓のデザインは、車や屋外での活動のパノラマ ビューを提供します。 2 分割ドアは、4 フィート以上の内側の使用可能なカウンター スペースと、幅 18 インチ x 高さ 23 インチの大きなサービス開口部のために、側面にスライドして開きます。

    BO10 バンプ アウト ウィンドウは、埋め込み時に建物から 10 インチ突出するため、その名前が付けられました。これにより、外装に建築が追加され、内装にステージングシェルフが追加されます。

    手動または完全自動の電気操作で利用できる Bump Out 10 ウィンドウは、レストラン、薬局、またはコンビニエンス ストアのアプリケーションを介したあらゆるドライブに実用的な選択肢です。

    陽極酸化アルミニウム押し出し材、ステンレス鋼、および 1/4 インチの強化ガラスを組み合わせて、建物の外観を向上させるだけでなく、錆びたり、穴が開いたり、天候が変化したりしない魅力的な窓を提供します。大きな内部のステンレス製の棚は、注文のステージングや製品の陳列に汚染物質のない表面を提供します。

    Bump-Out 10 は、ウィンドウが閉じるたびに自動的にロックされ、ウィンドウが無人のままになっているときにセキュリティを提供します。窓を閉めると、手動のセキュリティロックが外部からの侵入を防ぎます。リスクの高い場所では、営業時間外の侵入を思いとどまらせ、防止するために、オプションのセキュリティ バー セットを利用できます。

    • 完全に組み立てられ、事前に艶出しされ、すぐに設置できます
    • ダーク ブロンズまたはクリア (シルバー) フレーム

    アプリケーション

    • レストラン
    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • コンビニ
    • 酒屋
    • 薬局
    • スケールハウス

    チェーン店

    • ダンキン
    • ジミー・ジョーンズ
    • ボージャングル
    • スムージーキング
    • 教会の
    • ポルティロズ
    • シーツ
    • リトル・シーザーズ
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:
      • 53-1/2″w x 48-3/4″h (18″w x 23″h service opening)

      Standard Glazing:
      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • (E) Fully Automatic Electric
        Opening size toggles between 12”w and 18”w. Close time toggles between 3 and 6 seconds
      • Manual Open/Manual Close
        Specify for paper transactions when you do not want the window to self-close. Generally not appropriate for foodservice.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Glazing

           - Tint
           - Low E Hard Coat

      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique refbump-out-10-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションDrive Thru Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア