製品の公開
Solo Slim LED7100-840 WH
Solo Slim LED7100-840 WH
    REGENT

    Solo Slim LED7100-840 WH

    Google翻訳”,

    特徴

    • フレームの高さはわずか53mm、表面はシームレス、白
    • アルミニウムハウジング
    • 高さ: 1950 mm
    • 円形ベースプレート
    • チューナブルホワイトテクノロジーにより色温度を個別に調整可能
    • スマートフォンのCasambiアプリで制御可能
    • Casambiアクセサリと互換性あり

    応用分野

    • オフィスと教育
      会議室、オフィス、カフェテリア、廊下
    • 小売・ホスピタリティ
      ホテル、受付エリア、循環ゾーン
    • 健康管理
      待合室、玄関ホール、ロビー
    仕様
    • Specifications

      • Electronic control integrated
      • With or without control element
      • With control element, controllable directly and indirectly
      • Also available recessed ceiling, ceiling, pendant and freestanding luminaire
      • Up to 4 diameters depending on the mounting type: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm

    技術仕様
    • Unique refsolo-slim-led7100-840-wh
    • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
    • コレクションSolo Slim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)19.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
    類似製品