製品の公開
PM-02 Table lamp
Fritz Hansen

PM-02 Table lamp

5つ星のうち4.34.3(10 レビュー)
Google翻訳”,
シンプルで美しくなることを証明する、思慮深く実用的なPM-02テーブルランプのデザインは、手吹きのオパールガラスシェードから拡散光を放出し、暖かく雰囲気のある輝きを生み出します。真ちゅうまたは黒漆塗りの無垢鋼の3本足のベースは、円筒形の色合いとエレガントなコントラストを提供します。
仕様
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refPM-02
  • コレクションセットLighting
  • コレクションPM-02
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)314
  • 幅(mm)136
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.7 4.7 (15)