製品の公開
Tweak Office LED12200-840 WH
Tweak Office LED12200-840 WH
    REGENT

    Tweak Office LED12200-840 WH

    Google翻訳”,

    未来が何をもたらすかを見逃したくないですか? Tweak Office は、今日のオフィス環境の要求に応えるだけでなく、未来のコネクテッド オフィスの世界で役割を果たすように設計された、新世代の自立型照明器具です。この照明器具は、拡張とアップグレードの幅広い可能性を提供します。詳しく見て、その真の強みを発見してください。直感的な操作、SensoDimDigital® 光/動きセンサー、多機能インターフェイス、最先端の LED 技術、オプションの ALONE at WORK® 通信技術。これらすべての機能が、この自立型照明器具の真のハイライトとなっています。

    仕様
    • Features

      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • Direct and indirect lighting: can be controlled separately or together
      • High luminous efficacy of up to 148 lm/W
      • State-of-the-art presence detector and brightness sensor: SensoDimDigital®
      • Smart lighting technology: ALONE at WORK®
      • UGR ≤ 16 especially suitable for demanding visual tasks (pursuant to SN EN 12464-1)
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • Choice of 2 luminaire heads and 2 heights
      • Available in white and silver
      • 3000 K or 4000 K
      • Lighting control: SensoDimDigital®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element
      • Also available as wall mounted luminaire
      • Luminaire head rotatable 2 x 90°

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, meeting rooms, reception rooms, staff training facilities, waiting rooms
    技術仕様
    • Unique reftweak-office-led12200-840-wh
    • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
    • コレクションTweak Office
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)535
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)38.77
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
    類似製品