製品の公開
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Google翻訳”,

大容量の電気商用給湯器はエネルギーを節約し、150から2,500ガロンの貯蔵モデルで利用可能です

機能と利点
大容量の電気高出力商用給湯器は、150〜2,500ガロンのストレージ(垂直円形、垂直正方形、水平)で利用可能になり、省エネ性能を備えています。

  • ガラス張りのスチールタンク
  • Incoloy™発熱体
  • 内部融着(120アンペア以上)
  • エナメル仕上げの亜鉛メッキスチールジャケット
  • マグネシウムアノード
  • 浸漬サーモスタット
  • 手動リセット上限
  • キーロック付きフルレングスヒンジドア
  • 端子台接続
  • ASME温度および圧力逃し弁
  • チャンネルアイアンスキッドベース(150ガロンおよび200ガロンのラウンドモデルを除く)
  • 180°Fの温度動作
  • 125PSIの使用圧力
  • 手穴の堆積物の浄化
  • 安全ドレンパン(スクエアモデル)
  • パイロットライト付き制御電圧オン/オフスイッチ
仕様
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
技術仕様
  • Unique refevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ