製品の公開
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation

    IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation

    Google翻訳”,
    • PVCやポリプロピレンを含む、さまざまな一般的な通気オプション
    • PVCベントは最大70フィート(2インチ)、150フィート(3インチ)まで
    • フルテキストデジタルディスプレイとディップスイッチなしで簡単にセットアップできます
    • 天然ガスからLPガスへの変換可能なフィールドガス - 変換キット付属
    • 既存のBベントから最大50フィートまでのフレックスベントが可能
    • 最大32ユニットまで収容可能なマニホールド
    • 工場で組み立てられたラックシステムはすぐに設置可能で、壁掛け構成も利用可能
    • (2ユニットまたは3ユニット)または床置き設置(最大6ユニット)が可能です。これらのラックシステムには、電気系統とマニホールド機能があらかじめプログラムされています*
    • 主な特徴
    • 最大98%の熱効率
    • ステンレス鋼製の一次および二次熱交換器により、効率と耐久性が向上します。
    • 新登場!現場で簡単に設置できるモジュラーラックシステム。水/ガス管マニホールドはサイズ調整済みです。最大8ユニットまで、バックツーバックまたはインラインのオプションをご用意しています。詳細はモジュラー表をご覧ください。
    • Rheem®独自のホットスタートプログラミング™により、連続使用時にユニットが準備状態になり、冷水による爆発を回避します。
    • プラス…
    • デバイスから直接制御できるEcoNet® Wi-Fiテクノロジーを内蔵
    • LeakGuard® – ユニット内部からのあらゆる漏れを検出する包括的な漏れ検出および防止システム
    • 熱交換器の8年間保証
    仕様
    • Dimensions

      Product Depth (in.)13.69"
      Product Height (in.)28.56"
      Product Width (in.)17.31"

      Details

      EcoNet EnabledYes
      Fuel TypeNatural Gas
      UEF0.96
      Primary Warranty8 Yrs
      Leak Detection EnabledYes
      Max GPM11.2
    技術仕様
    • Unique refikonic-commercial-condensing-tankless-no-recirculation
    • コレクションセットTankless
    • コレクションCommercial Gas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_33
    • Uniclass2015詳細Gas-fired instantaneous water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 13
    • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ