製品の公開
Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

ヘビーデューティー電気商用給湯器は、50から175ガロンの容量で利用可能です。 Rheem倉庫からのすべてのモデルの「クイックシップ」–デポジットは必要ありません

機能と利点

  • 50、85、120、および新しい175ガロンモデルは、わずか数日でお客様の場所に発送できます。デポジットは不要で、Rheemが送料を支払います。
  • 一般的な商業用途や洗眼器などのポイントオブユースアプリケーションに最適、またはブースターとして使用
  • 入力:3〜108 kW
  • 電圧:単相または3相のいずれかで208、240、または480 VAC; 277VAC単相
  • 要素のワット数:4つの電圧で2000、3000、4000、4500、5000、6000。 480VACで9000ワットの要素
  • 特定のアプリケーションに合わせて、1、3、6、9、または12の要素モデルを選択します
  • 要素はLifeguard™ステンレス鋼で、燃え尽き症候群や腐食に強いねじ込み式です。
  • 長寿命タンク設計:耐食性を最大化する高温磁器エナメルを使用した独自の鋼配合により、優れたタンク設計を実現
  • ASME構造は、50、85、および120ガロンのモデルで利用可能であり、175ガロンで標準装備されています
  • 長寿命と耐食性を確保するために2本の陽極棒が取り付けられています

効率

  • 98%の熱効率
  • スタンバイ熱損失を最小限に抑えるための厚い発泡断熱材

パフォーマンス

  • 回収率:100度上昇で最大438ガロンGPH
  • 190°Fの最高供給温度

容量と輸送重量

  • 50ガロン/270ポンド/320ポンド私のように
  • 85ギャル/350ポンド/380ポンド私のように
  • 120ガロン/430ポンド/460ポンド私のように
  • 175ギャル/700ポンドASMEのみ

簡単なインストールとサービス

  • コントロールボックスはユニットの前面にあり、設置時に簡単に配線できます–複数のノックアウト穴がさまざまなコンジットサイズに対応します
  • エクスクルーシブ! SystemSentinal™は、各要素の数、場所、およびステータスに対応するLEDを備えた診断パネルを提供します
  • エクスクルーシブ!フルポート、フルフロー、真ちゅう製の排水バルブにより、排水を高速化
  • 可燃物までの最小距離は、ジャケットから0インチ、アクセスドアから18インチです。
  • 可燃性フローリングへの設置が承認されたすべてのモデル

プラス

  • 175ガロンモデルの上部と他のすべてのモデルの側面にある温度および圧力逃し弁
  • 水接続:温水および冷水入口は、175ガロンモデルでは2-1 / 2 "NPT誘電体ニップルであり、他のすべてのモデルでは1-1/2"です。

技術仕様
  • Unique refrheem-es50-120
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ