製品の公開
Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Google翻訳”,
  • .96 UEF – ENERGY STAR® 定格
  • エネルギー コストを年間最大 33% 節約
  • 地域のユーティリティ リベートの資格あり
  • ビルトインWiFi

概要

簡単インストール

  • PVC ベントは最大 70 フィート (2 インチ)、150 フィート (3 インチ) まで伸びます。
  • フルテキストのデジタル表示とディップスイッチのない簡単なセットアップ
  • 天然ガスから LP 変換キットに変換可能なフィールドガスが含まれています

レトロフィットの準備完了

  • 既存の B ベントから最大 50 フィートのフレックス ベントが可能
  • 1/2" ガスラインの互換性 (ローカルコードの対象)
  • マニュファクチュード ホーム (モバイル ホーム) 環境での設置が承認されています。

主な機能

  • ステンレス鋼の一次および二次熱交換器により、効率と耐久性が向上
  • Hot-start Programming™ により、連続使用の間にユニットが準備完了状態にあることが保証され、冷水の破裂が回避されます – Rheem® 限定!
  • 蛇口ですぐにお湯を出すための内蔵循環ポンプ(SRモデル)
  • デバイスから直接制御できる組み込みの EcoNet® wifi 機能 (S モデルのオプション)
仕様
  • Dimensions

    Product Depth (in.)13.69"
    Product Height (in.)28.56"
    Product Width (in.)17.31"

    Details

    EcoNet EnabledYes
    Fuel TypeNatural Gas & Propane Field Convertible
    UEF0.96
    Primary Warranty15 Yrs.
    Low NoxYes
    High Altitude CompliantYes
    Recirculation Pump Included

    Standard on SR Models

    Water Savings Setting IncludedYes
    Max GPM11.2
技術仕様
  • Unique refikonic-super-high-efficiency-condensing-tankless-gas-water-heater
  • コレクションセットTankless
  • コレクションResidential Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ