製品の公開
PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

Google翻訳”,

PowerPack ASMEシリーズの商用電気温水器は、最大190°Fの水を供給し、一般的な使用または使用場所向けに設計されています

利点

  • 90-190°Fの水を供給します
  • 器具の近くに設置し、お湯の待ち時間をなくします
  • 長寿命のASMEタンク設計:高温磁器エナメルを使用した独自の鋼配合により、耐食性が最大化されます
  • Lifeguard™発熱体:腐食や燃え尽き症候群に耐えます。個別のねじ込み式エレメントは、ニクロム線フィラメントを囲むIncoloy®840のステンレス鋼外部シースを備えています
  • 浸漬サーモスタット
  • 水接続:ホットアウトレットとコールドインレットは3/4 "NPTプラスチックライニングニップルで、温水の過度の乱流を防ぎ、最適なタンク引き込みを実現します。

効率

  • 98パーセントの最大回復効率
  • 最小限の熱損失:タンク表面積の大部分は、2-1 /2"硬質ポリウレタンフォーム断熱材で断熱されています

システムセンチネル

  • 発熱体の動作を確認するLEDが光る専用の診断システム。 LEDピンは、機能しているまたは機能していない発熱体の正確な位置を示します

容量と寸法

  • 13ガロン:高さ28-1 / 2 "
  • 19.9ガロン:高さ36-1 / 2 "
  • 30ガロン:高さ49-1 / 4 "
  • 40ガロン:高さ53-3 / 4 "

プラス…

  • 各要素の積分融合
  • 長寿命と耐食性のための2本のマグネシウム陽極棒
  • フルフロー、フルポート、真ちゅう製ドレンバルブ
  • 工場で取り付けられた温度および圧力逃し弁
  • 電気接続:National Electric Codeに一致するサイズの選択で、側面に複数のノックアウトを備えた、配線済みのアクセス可能なコントロールボックス。サイズの範囲は1/2"から2"です。機器の接地線を取り付けるための接地ネジが用意されています
  • ヒンジ付きドア付きシングルパネルコントロールボックス:すべての電気部品および要素への即時アクセスを提供します
  • 端子台:すべてのモデルには、取り付けを簡単にするためにULにリストされた端子台が装備されています。端子台は、銅またはアルミニウムのフィールド接続ワイヤを受け入れます
  • 120ボルト制御回路:すべてのユニットには、融合した120ボルト制御回路が装備されています。この回路は、一次電圧208、240、277、および480用の4つのタップを備えた独自の設計の内部マルチタップトランスによって作成されます。

技術仕様
  • Unique refrheem-e12a-e40a
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ