製品の公開
Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP6, EGSP30

Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP6, EGSP30

Google翻訳”,

ポイントオブユースの商用電線は、消費ポイントで温水を供給するように設計されており、長い配管でのコストのかかる温度損失を排除します

特徴:

長寿命タンク設計–耐食性を最大化して優れたタンク設計を実現する、高温磁器エナメルの独自のコーティングを施した独自の鋼配合。特許取得済みのR-Techアノードロッドは高度な技術を提供します。陽極棒の有効寿命を延ばし、ひいてはタンクの寿命を延ばしながら、積極的な水の作用を均等化します。

長寿命の発熱体–当社の特許取得済みの抵抗器要素は、腐食に耐えるために特別に処理された酸化マグネシウムと銅の二重層で設計されています。

効率的な設計–硬質ポリウレタンフォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、運用コストを削減します。

オプションの壁取り付けキット–壁取り付けキットを使用すると、ユニットを床から簡単に取り付けることができ、狭い場所でより使いやすい床スペースを確保できます。各キットは、16インチのスタッドセンターを備えた壁で使用するように設計されています。必要なすべての部品がこの取り付けが簡単なキットに含まれています(注:2-1 / 2ガロンモデルには壁取り付けキットが標準装備されています)。

自動温度制御–表面に取り付けられたサーモスタットが自動的にオンとオフを繰り返し、水温を希望のプリセットレベルに維持します。

温度制限制御–水温が190°Fを超えた場合に備えて、自動的かつ安全に電源を遮断します。

温度および圧力逃し弁– AGA / CSA / ASME定格で、工場で取り付けられています。

技術仕様
  • Unique refrheem-egsp6-30
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ