製品を公開する
Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Google翻訳,

中型ガスの商用給湯器は、コンパクトな設計で、後付けの厳しい用途での設置の柔軟性が向上しています。

機能と利点
商業的な改造がきつくなればなるほど、この給水器のコンパクトなサイズが設置をいかに簡単にするかをより理解するでしょう。 45,000〜80,000 Btu / hの範囲の80%熱効率モデルから選択します。

スペースセーバーデザイン

短い高さと狭いジャケット直径は、究極の設置の柔軟性を提供します。

特許技術

耐食性を最大化するための高温磁器エナメルの独自のコーティングを備えた独自の鋼配合により、優れたタンク設計が実現します。

特許取得済みのアノードロッド

マグネシウム陽極棒は、タンクの寿命を延ばすための耐食性を確保するために使用されます。

効率

硬質フォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、効率を向上させ、運用コストを削減します。断熱キャビティにフォームを注入する当社の特許取得済みプロセスにより、耐久性がさらに向上します。

自動制御

制御システムは、パイロット火炎が消えた場合にガスを遮断するように設計されています。再点火は安全で簡単な手順です。内蔵のガス圧力調整器は、ガスの流れさえも保証します。

効率

硬質フォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、効率を向上させ、運用コストを削減します。断熱キャビティにフォームを注入する当社の特許取得済みプロセスにより、耐久性がさらに向上します。

CSA / ASME定格のT&Pバルブ

工場で取り付けられた逃し弁

フルポート、フルフロー真ちゅう製ドレンバルブ

工場で取り付けられた真ちゅう製のドレンバルブにより、ドレンとサービスが高速化されます。


技術仕様
  • 固有参照番号rheem-g100
  • 製品ファミリWater Heaters
  • 製品グループCommercial Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • UNSPSC 名称Commercial water heaters
  • UNSPSC コード40101826
  • Uniclass 2015 コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 説明Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass 番号23-31 29 00
  • OmniClass タイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ