中型ガスの商用給湯器は、コンパクトな設計で、後付けの厳しい用途での設置の柔軟性が向上しています。
機能と利点
商業的な改造がきつくなればなるほど、この給水器のコンパクトなサイズが設置をいかに簡単にするかをより理解するでしょう。 45,000〜80,000 Btu / hの範囲の80%熱効率モデルから選択します。
スペースセーバーデザイン
短い高さと狭いジャケット直径は、究極の設置の柔軟性を提供します。
特許技術
耐食性を最大化するための高温磁器エナメルの独自のコーティングを備えた独自の鋼配合により、優れたタンク設計が実現します。
特許取得済みのアノードロッド
マグネシウム陽極棒は、タンクの寿命を延ばすための耐食性を確保するために使用されます。
効率
硬質フォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、効率を向上させ、運用コストを削減します。断熱キャビティにフォームを注入する当社の特許取得済みプロセスにより、耐久性がさらに向上します。
自動制御
制御システムは、パイロット火炎が消えた場合にガスを遮断するように設計されています。再点火は安全で簡単な手順です。内蔵のガス圧力調整器は、ガスの流れさえも保証します。
効率
硬質フォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、効率を向上させ、運用コストを削減します。断熱キャビティにフォームを注入する当社の特許取得済みプロセスにより、耐久性がさらに向上します。
CSA / ASME定格のT&Pバルブ
工場で取り付けられた逃し弁
フルポート、フルフロー真ちゅう製ドレンバルブ
工場で取り付けられた真ちゅう製のドレンバルブにより、ドレンとサービスが高速化されます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |