製品の公開
VentMaster Power Direct Vent gas Commercial Water Heaters

VentMaster Power Direct Vent gas Commercial Water Heaters

Google翻訳”,

VentMaster™は、タイトな構造の建物や室内空気質が懸念される場合に適した、一連のパワーダイレクトベント商用ガス給湯器です。

機能と利点
VentMasterパワーダイレクトベント商用給湯器は、燃焼用の外気を提供し、タイトな構造での負圧の問題を排除します。モデルは、華氏180度の最高温度設定で、150,000、199,900、および250,000 Btu/hで利用できます。

熱効率

最低80%以上(結露しないこと)

SystemSentinel™LED診断システム

LEDライトが光る当社独自の診断システムは、システムの動作をシーケンスごとに検証します。

特許技術

特許取得済みのマルチ煙道タンク設計には、耐食性を最大化するために高温磁器エナメルを2回コーティングした独自の鋼配合があります。これにより、優れた長持ちする熱交換器が実現します。

一体型自動送風機

120ボルトのブロワーは、燃焼ガスを静かに排出するのに役立ちます。

ガス制御システム

制御システムには、100°Fから180°Fまで完全に調整可能なサーモスタットがあります。 24ボルトのコンビネーションガスバルブには、メインガス圧力調整とオンオフ手動バルブが含まれています。 120/24ボルトの変圧器と上限カットアウトにより、正確で安全な温度設定が可能になります。

より簡単で低コストのベント

3"または4"スケジュール40PVCパイプで取り付けます。石積みや金属製のベントチムニーは必要ありません。事実上どこにでもインストールできます。最大ベント長は50フィートです。

ベースレールの設計

ユニットを移動するときのより良い取り扱いを提供します。フルポート、フルフロードレンバルブ工場で取り付けられた真ちゅう製ドレンバルブにより、より迅速なドレンとサービスが可能になります。

直接火花からパイロットへの点火システム

より少ない燃料消費

高度認証

最大5,000フィートの認定

CSA / ASME定格のT&Pバルブ

工場で取り付けられた逃し弁

ハンドホールクリーンアウト

堆積物の簡単な除去

技術仕様
  • Unique refrheem-gp100_150-250
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36.19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ