Xtreme™は、低NOx排出量に準拠した、高入力、高速回復の商用給湯器のファミリーです。
Xtremeは、高速回収商用ガス給湯器の先進的な製品ラインです。これらの製品は、華氏100度の上昇で1時間あたり最大756ガロンを供給することができます。ジャケットの直径が小さいため、レトロなフィット感に人気があり、新築の用途にも使用できます。モデルの範囲は500,000〜715,000 Btu / hで、最高温度設定は華氏180度です。
スペースセーバーデザイン
Xtremeは、前面と背面の入口/出口水接続を備えたモデルを提供することにより、設置の適応性を最大化します。高さが短く、ジャケットの直径が小さいため、設置の柔軟性が高まります。
SystemSentinel™LED診断システム
LEDライトが光る当社独自の診断システムは、システムの動作をシーケンスごとに検証します。
特許取得済みのマルチ煙道タンク設計
独自の鋼配合、特許取得済みの複数煙道設計、および高温磁器エナメルの2つのコーティングにより、耐食性が最大化され、優れた熱交換器設計が実現します。
自動煙道ダンパー
ロープロファイル設計により、製品全体の高さが最小限に抑えられます。頑丈なベントフードサポートは、厳しい設置に耐えるように設計されています。
専用バーナーアセンブリ
各モデルは、金属製のフェースプレートに取り付けられ、Vitonガスケットで密封された5つのプレミックスバーナーを備えています。特許取得済みの「クイックリリース」マニホールドにより、サービスが容易になります。
直接火花からパイロットへの点火システム
熱が必要な場合にのみパイロットに点火する省エネ点火。ラウンドプレミックスバーナー精密バーナーは、高クロムステンレス鋼から形成されています。
低NOx排出量
GX90-550およびGX90-640は、40 ng/J未満の低NOx排出量に適合します。
フルポート、フルフロードレンバルブ
工場で取り付けられた真ちゅう製のドレンバルブにより、ドレンとサービスが高速化されます。
高度認証
標準のNaturalおよびLPモデルは、最大2,000フィートまで認定されています。高高度モデル、8,000フィート。
アノードロッド
特許取得済みの設計では、複数のマグネシウム棒を使用して、長寿命と耐食性を確保しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |