製品の公開
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Google翻訳”,

FVIR準拠

  • メンテナンスフリー–クリーニングするフィルターなし

可燃性蒸気検知センサー

  • 可燃性蒸気の蓄積がある場合にヒーターを無効にする保護制御システム

柔軟なベントオプション

  • 100フィートまでの長い通気長
  • PVC、ABS、またはCPVCベントパイプオプション
  • 垂直または水平終端

自己診断システム

  • 統合された自己診断システム制御により、推測作業が不要になります

環境に優しいバーナー

  • 亜酸化窒素排出量の少ない40ng/J準拠のNOx設計

高高度に準拠

  • モデルは、海抜7,700または10,200フィートまでのアプリケーションで認定されています

セルフクリーニング

  • 燃料費を削減
  • より多くのお湯を提供します

長寿命

  • 特許取得済みのマグネシウムアノードロッドの設計には、タンクを腐食から保護する特別な抵抗器が組み込まれています
  • 標準のマグネシウムアノードロッドを使用するよりも長いタンク寿命を提供します

プラス…

  • 耐久性のある窒化ケイ素イグナイター(HSI)
  • 標準の110ボルトの電気接続
  • National Appliance Energy Conservation Act(NAECA)およびASHRAEの要件を超えています
技術仕様
  • Unique refrheem-pdv50-75
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36.19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters