製品の公開
Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Google翻訳”,

Rheem-Ruud商用貯蔵タンクは、短時間に大量の飲料水を必要とする用途向けに設計された垂直タンクです。 Rheem-Ruud商用給湯装置と組み合わせて使用すると、これらの貯蔵タンクは多くの商用アプリケーションに必要な柔軟性を提供します。個別に設置するか、マニホールドに設置することで、これらの貯蔵タンクは、単一温度のアプリケーションで感知できるほどの温度低下なしに、80%の吸引能力を提供できます。


特徴:

長寿命タンク設計
耐食性を最大化する高温磁器エナメルを使用した独自の鋼配合により、優れたタンク設計が実現します。タンクの寿命を延ばすために、頑丈なマグネシウムアノードロッドが取り付けられています。

私のように

すべての大容量商用貯蔵タンクは、ASMEボイラーおよび圧力容器コード規格の認定を受けています。

効率的な設計

2 "の硬質ポリウレタンフォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、運用コストを削減します。

タンク開口部

循環ライン/コールドインレット接続は3"NPT(200ガロンで2-1 / 2")で、ホットアウトレットは2"です。

技術仕様
  • Unique refrheem-st200a-950a
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Storage Tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ