製品の公開
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
    Royal Corinthian

    7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    Google翻訳”,

    最初の寸法はレールの幅で、2 番目の寸法はレール システムの高さです。各システムには、下部レールの下に約 4 インチのサポート ブロックがあり、これを短くカットしてシステムの高さを低くすることができます。

    Royal Corinthian は、何世代にもわたって続く複合材料で作られた 3 つの構造用手すりシステムを製造しています。手すり子またはスピンドル、上部/下部レール、ニューエル ポストおよびキャップ、装飾フィニアル、および取り付け金具で構成される当社の手すりは、RoyalCast™ コンポジット グラスファイバー、RoyalStone™ ポリマー ストーン、および RoyalThan 高密度ポリウレタンで利用できます。当社の各システムは、エンジニアリング会社によって個別にテストされており、構造手すりの商業用および住宅用建築基準法要件を上回っています。私たちの手すりシステムはすべて、天然石と比較すると軽量のシステムですが、一部は他のものよりも大幅に軽量です。私たちは同じスタイルで 3 つの素材すべてを提供する唯一のメーカーであるため、同じプロジェクトで、フロント ポーチに RoyalStone 手すりを使用し、重量制限のある屋上に軽量ポリウレタン システムを使用できます。
    仕様
    • RoyalCast™ Fiberglass RoyalStone™
      Synthetic Stone
      RoyalThane™
      polyurethane
      Best Application Paintable, Rubust, Structural Prefinished, Robust, Structural Paintable, Lightweight, Structural
      Factory Finish (Standard) Paint-Grade Gray 6 Colors, 3 Textures Paint-Grade Primed White
      Factory Finish (Options) Paint-Grade Only Unlimited Custom Colors Paint-Grade Only
      Price Comparison $ $$ $
      On-Site Prep Work Sand, Predrill, Prime, And Paint Predrill Predrill And Paint
      Styles All All All
      System Widths Up To 10" Up To 10" Up To 12"
      System Heights Up To 51" Up To 51" Up To 51"
      Longest Rail Span Up To 20' Up To 20' Up To 12'
      Weight (Per Lineal Foot) *20 To 100 Lbs *20 To 100 Lbs 5 To 40 Lbs
      Warranty Limited Lifetime Limited Lifetime Limited Lifetime
      Advantages Structural And Versatile Prefinished And Structural Lightweight And Structural
      Structural Yes Yes Yes
      Customizable Yes Yes Yes
      Fiberglass Content 1-3% None, Unless Requested None
      Filler Calcium Carbonate/ATH/Prolite Calcium Carbonate/ATH/Prolite None
      Fire Rating Available: Class A Available: Class A Available: Class A
      LEED Points Available Available Available
    技術仕様
    • Unique refbalustrades-0435_0201-railing-system
    • コレクションセットBalustrade
    • コレクション0435-0201 Railing System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米