製品を公開する
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010

    5つ星のうち4.04.0(6 件のレビュー)
    Google翻訳,
    SABCOは、公共の用途や交通量の多いエリアに特に適したフレームレスガラス手すりシステムです。これは、すべての手すりプロジェクトにモダンなフレームレス設計を提供します。その多様性の使用(すべてのアプリケーションに1つのシステム)のおかげで、SABCOは市場(私的および公的使用)でユニークです。ビルトインスラブ取り付けの説明:-ビルトインスラブ-アプリケーション:プライベート/パブリック-ガラスの厚さ:アプリケーションに応じて15〜25.52 mm-非常に高速な取り付け:特許取得済みのクランプによる簡単な調整-すべてガラステストされたサイズとタイプ(焼き戻し/焼き戻しなし)。すべての中間層-ガラスの位置合わせの調整:1.10mで+ou – 15 mm-防風および手すり機能の場合、最大ガラス長は2.50m、高さは2.10mです。
    仕様
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    技術仕様
    • 固有参照番号Sabco-base-shoe-built-in-slab
    • 製品ファミリBalustrade
    • 製品グループBuilt-in-slab
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-27
    • 版番号2
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC 名称Fencing
    • UNSPSC コード301520
    • Uniclass 2015 コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 説明Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing
    • CSI UniFormat II コードB2010
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ アフリカ