製品の公開
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls
    Safti First

    GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    Google翻訳”,

    60 ~ 120 分の耐火壁と

    60~90分間の耐火ドア

    • GPX® Architectural シリーズ耐火性は、壁から壁まで、床から天井までの透明性を提供します。
    • 従来のアルミフレームのようなすっきりとした外観と均一な視線を実現します。
    • PPG による高性能ペイント、クリアアルマイト、ブロンズアルマイト、ブラックアルマイト、Decoral®、木製ベニヤ、装飾用金属などの標準仕上げとカスタム仕上げが用意されています。
    • 弾丸や爆風から保護するようにカスタマイズできます。
    • ドアは、カテゴリ H ガスケットと一緒に使用すると、煙およびドラフト制御アセンブリに関する UL 1784 を満たすことができます。詳細については、ここをクリックしてください。
    • 標準の 5 年間限定保証。
    • 米国で製造されており、短納期と競争力のある価格を実現しています。


    仕様
    • Frame Weight
      12 lbs. / lineal foot

      Fire Rating
      60-120 minute fire resistive walls with hose stream
      60-90 minute fire resistive doors with hose stream*
      *Meets 250° F temperature rise criteria for full duration

      Frame Profile
      2-1/2 in. (64 mm) equal sightlines

      Finish
      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal and more

      Application
      Walls, Doors

      Door Profile
      5 in. (127 mm) stile and top rail

      Bottom Rail
      10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval


      Keywords

      • Fire resistive glass walls
      • Fire resistive doors
      • GPX Architectural Series
      • 60-120 minute fire resistive solutions
      • Transparent fire protection
      • Fire rated glass framing systems
      • UL and Intertek listed fire resistive systems
      • Custom fire resistive solutions
      • High-performance finish options for fire resistive framing
      • Smoke and draft control fire resistive doors

      Relevant to Adjacent Products:

      • SuperLite II-XL glass for fire protection
      • Fire protective glass and framing
      • Fire rated openings and floors
      • Bullet and blast resistant glazing solutions
      • Clear anodized, bronze anodized, and black anodized finishes
      • Decorative and ornamental metal finishes for fire resistive framing
      • ADA compliant fire resistive solutions
      • Sustainable fire resistive glass and framing for LEED projects
      • Customizable fire rated glass systems for architectural designs
      • Fire safety and protection solutions for commercial and public buildings



    技術仕様
    • Unique refGPX_ARCHITECTURAL_SERIES_doors_walls
    • コレクションセットGPX® ARCHITECTURAL SERIES
    • コレクションFire Doors and Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts