製品の公開
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light

    Pass 107 Light

    Google翻訳”,
    パス 107 ライトは、原材料 (スチールとガラス) とイタリアン スタイルの組み合わせが特にスマートでエレガントな電動ゲートです。この入退室管理システムは、2 台以上の機械を組み合わせて連携させることで、あらゆる入口を保護することができます。通過は、ゲートの開閉を規制する葉のスライド運動によって可能になります。車いすでも通行できるように、通路が広いバージョンも用意されています。さらに、通路の物理的な安全性を高めるために、開いた葉と異なるガラスの高さで動作する拡張可能な機械を実行することもできます。
    仕様
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 400W.

      3. Working Temperature: - 10 °C/55 °C - 14 °F/131 °F.

      4. Motors: n.2 24Vcc engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings.

      5. Operating logic: programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232.

      6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine.

      7. Transit speed: 30 passes per minute (excluding the action times of any badges).

      8. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 1415 mm - 55 3/4"

      Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8".

      Weight: 380 Kg - 837,75 lbs (standard gate, 2 machine bodies).

      9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      10. MTTR: 1 hour.

    技術仕様
    • Unique refPass-107-Light
    • コレクションセットSpeed Gate
    • コレクションSpeed Gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)1413
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)380
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード08 34 56
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 15
    • OmniClassタイトルSliding Gates
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors