製品の公開
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    Google翻訳”,

    PR 449 は電動旗シャッターで、典型的なイタリアン スタイルのスチールやプラズマ クリスタルなどの原材料を必要とするため、特にエレガントで落ち着いていて、同時にどの入り口でも安全です。これは、制御アクセス システムとして、または単独で、またはPASS 107 LIGHT通路と共に障害者用の入口として使用することができます。水晶シャッターを制御するモーターを備えた円筒形の支持構造で作られています。

    仕様
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    技術仕様
    • Unique refPR-449
    • コレクションセットSwing Gate
    • コレクションSwing Gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)975
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードAc_20_85_63
    • Uniclass2015詳細Pedestrian security checking
    • MasterFormat 2014 コード08 34 56
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Gates
    • OmniClassNumber23-29 13 23 11
    • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors