製品の公開
TP 273
TP 273
TP 273

    TP 273

    Google翻訳”,
    TP-273 は、この製品に環境因子に対する優れた耐性を与える材料で作られています。特にステンレス鋼を使用することで、あらゆる摩擦作用に対する優れた耐性が保証されます。 TP-273 のこの標準バージョンは AISI-304 ステンレス鋼で作られていますが、生理食塩水での設置にはステンレス鋼 AISI 316 のバージョンを使用することをお勧めします。この三脚フレームは、エッジが丸みを帯びた形状であることも考慮して、ユーザーに危険をもたらすことはありません。ブロックされているときにアームを押すと、同じアームが電気インパルス認証を受け取った後に解放されます。 60°回転した後、開始位置に戻ることはできなくなりますが、回転動作は終了する必要があります。 n には、コンソールから機能を変更するオプションを備えたマイクロプロセッサ ロジックも格納されています。 2枚のカード、それぞれ制御基板と電源基板。電源ケーブルの通路は下部から作られています。このマシンの内部には、キーを介してパネルから簡単にアクセスできます。 TP-273 は、耐衝撃ポリスチレン包装と段ボール箱の中に入っています。
    仕様
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 70W. 3. Working Temperature: - 20 °C / 70 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Humidity: 90%. 5. Shock absorber: hydraulic adjustable. 6. Chassis in stainless steel AISI 304 or 316. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 1098 mm - 43 5/16" Width 1250 / 1550 mm - 51" / 62 3/4" Length 5778 mm - 171 7/8" Passage dimensions: Height 2315 mm - 91 1/8" Width 900 / 1200 mm - 36 1/2" / 48 3/4" Weight: 1100 / 1380 Kg - 2425 / 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    技術仕様
    • Unique refTP-273
    • コレクションセットTurnstiles
    • コレクションTripod turnstyle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1098
    • 幅(mm)255
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードTE_70_40_70_90
    • Uniclass2015詳細Tripods
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23 11
    • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors