製品の公開
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330

    Swing Gate 330

    Google翻訳”,
    スイング ゲート 330 は、スチールやガラスなどの原材料のエッセンスが典型的なイタリアン スタイルで形作られた電動ゲートで、入り口を特にエレガントで安全なものにします。この入退室管理システムは、2 つ以上のキャビネットで構成され、スイング ガラスを介して出入口を可能にします。無効化規則を尊重するために、SWING GATE 330 のゲートを大きくすることも可能です。さらに、顧客は異なるガラスの高さを選択して、ゲートの物理的なセキュリティを高めることができます。
    仕様
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24 Ah engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1600 mm - 63 1/32" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 300 Kg - 661,39 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    技術仕様
    • Unique refSwing-Gate-330
    • コレクションセットSwing Gate
    • コレクションSwing Gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード08 34 56
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 17
    • OmniClassタイトルSwinging Gates
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors