製品の公開
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door

    SecurGateLock - Security Door

    Google翻訳”,
    SecurGateLockセキュリティドアは、最適なスループットを維持しながら、通過の均一性を確保するように設計されています。 SecurLockは、アンチテールゲーティングおよびアンチピギーバック機能を備えており、一度に1人の入室を保証します。 SecurGateLockシステムをインストールすると、セキュリティ担当者を削減または排除して、年間数万ドルから数十万ドルを完全に節約できます。入り口でのユーザーの検証は、通常、カードまたは生体認証を介して行われます。有効な入国許可でACSが許可されると、ドアが開き、ユーザーはセクションに入ります。進入経路では、アンチピギーバッキングおよびアンチテールゲーティングシステムが機能しています。ユーザーが1人の場合、エントリーが許可されます。許可されていないユーザーが検出されると、ドアがロックされます。頑丈なドア構造は、溶接鋼と板金仕上げで作られています。 SecurGateLockのより高いセキュリティバージョンには、防弾ガラスを装備することもできます。
    仕様
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 8/9 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2400 mm - 94 31/64" Width 1485 mm - 58 15/32" Length 1900 mm - 74 51/64" Passage dimensions: Height 2076 mm - 81 47/64" Width 900 mm - 35 7/16" Weight: 1200 Kg - 2645,54 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h
    技術仕様
    • Unique refSecurGateLock
    • コレクションセットSecurity Doors
    • コレクションMotorized Security Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)1485
    • 奥行き(mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-17 11 49
    • OmniClassタイトルSecurity Rated Door
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors