製品の公開
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられた設置、オーバーフローなし。

    仕様
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    技術仕様
    • Unique ref109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • コレクションセットFlux
    • コレクションwashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)1008
    • 奥行き(mm)454
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)26.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ