製品の公開
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
    Sanitana

    ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)

    Google翻訳”,
    ANADIA 530蛇口のないガラス質の陶磁器の凹型洗面台サニタナの故郷へのシンプルで独特なオマージュであるANADIAは、現在サニタナで生産されている最も古いガラス質の陶磁器モデルの1つです。 ANADIAは、蛇口が組み込まれていないがオーバーフローを備えた埋め込み式の洗面台です。それは単純なまたはポップアップ洗面台の廃棄物と組み合わせることができ、あなたが選ぶどんなスタイルにも合うことができます。
    仕様
    • Type of installation: recessed Tap hole: no Position of tap hole: - Overflow: yes Special features: n/a In the box: washbasin
    技術仕様
    • Unique refS10060630500000
    • コレクションセットAnadia
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)535
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)7.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米