製品の公開
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
VELVET1600surfex®壁掛け式洗面台VELVET洗面台は、固体表面生産の分野におけるサニタナの最新の進出です。 surfex®で作られているということは、それらが均質な表面を持っていることを意味します:非多孔性、非毒性、そして攻撃的な化学薬品に抵抗することができます。 VELVET洗面台は、壁に取り付けられたバージョンまたは埋め込み式のバージョンがあり、最近のARDEN、HARAPAN、STENIS、TAHOEの家具コレクションなどのSanitanaバニティユニットと組み合わせることができます。それらのサイズは60から160cmの長さの範囲であり、統合されたタップ穴の有無にかかわらず、タオルホルダーの有無にかかわらずバージョンで利用できます。
仕様
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
技術仕様
  • Unique refS20203812000000
  • コレクションセットVelvet
  • コレクションWashbasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)1602
  • 奥行き(mm)458
関連
  • 主なマテリアルSURFEX
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アイルランド
コロンビア
キューバ
イスラエル
アンゴラ
イギリス
スリナム
コスタリカ
イラン
ガーナ
イタリア
チリ
サン・マルタン
オマーン
カーボベルデ
ウクライナ
マルティニーク
カタール
ガボン
オランダ
クウェート
ギニア
キプロス
サウジアラビア
コートジボワール
ギリシャ
バーレーン
コンゴ
スイス
パキスタン
コンゴ民主共和国
スペイン
パレスチナ
セネガル
デンマーク
ヨルダン
タンザニア
ドイツ
レバノン
チュニジア
フランス
ナイジェリア
ベルギー
ベナン
ポーランド
マリ
ポルトガル
モーリシャス
マルタ
モーリタニア
リトアニア
モザンビーク
ルクセンブルク
モロッコ
ロシア
リビア
リベリア
レユニオン
南アフリカ