製品の公開
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV
Schneider Electric

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Google翻訳”,
シングルおよびダブルバスバーアプリケーション用の最大40.5kV、4000A、40kAのガス絶縁開閉装置
仕様
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
技術仕様
  • Unique refGHA
  • コレクションセットMV Switchgear
  • コレクションGHA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2300
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)1400
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)700
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear