製品の公開
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
    Schneider Electric

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Google翻訳”,

    最大12kVのMVコンパクト配電盤(リング本体)、地下二次配電用の高信頼性ガス絶縁配電盤。屋内および屋外のアプリケーションの場合、最大12kV

    仕様
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    技術仕様
    • Unique refRingmaster
    • コレクションセットMV Switchgear
    • コレクションRingmaster
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国インド
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • UNSPSC名称Gas insulated switchgears
    • UNSPSC26131812
    • Uniclass2015コードPr_60_70_36
    • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
    • MasterFormat 2014 コード26 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNumber23-35 31 17
    • OmniClassタイトルElectrical Panel Boards