製品の公開
High-speed door TLS 1000 Turbolux S
SEUSTER KG

High-speed door TLS 1000 Turbolux S

Google翻訳”,

SEUSTER 高速ドア TLS 1000 TurboLux S

最大限の透明性を備えた最速のスパイラルドア

クリア寸法:最大。 (LB×LH) 5000×5000mm

風荷重に対する耐性は次のとおりです。 DIN EN 12424 クラス 2* 準拠

オプション: 風力クラス 4

ドア移動速度: 開いた最大速度3.5 m/s - 最大接近時1.0m/秒

ドア側アセンブリのバージョン IP 67 のライトグリルにより、高さ 2500 mm までのドア閉鎖ゾーンを非接触で固定します

仕様
  • door leaf

    curtain made of 1,5 mm polycarbonat-sections with aluminum profiles
    sections height 550 mm

    construction

    Multi-part side guide rails made of canted, galvanized steel with integrated, and thus protected, safety light grille for monitoring the door closing zone. Optimal sealing between the door leaf and the side assemblies by special seals integrated into the side assemblies.The spiral bracket ensures secure, non-contact and low-wear rolling up of the door leaf sections.The additional counter weights in the door side assemblies ensures quiet door travel at the highest speeds in combination with the lowest material wear.

    Operator

    Operator with spur gear stage with electromagnetic brake and integral catch safety device. Motor power 1.8 kW, connecting voltage 400 V, 50 Hz, protection category IP 54. Free choice of right or left arrangement of the operator on order.

    Control

    Standard powerful 3-phase frequency converter control AK 500 FUE-1 in a plastic control cabinet, IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug.

    Emergency opening and closing

    handchain

技術仕様
  • Unique ref3788
  • コレクションセットIndustrial doors
  • コレクションHigh-speed doors
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5000
  • 幅(mm)5000
リンク
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
  • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
  • OmniClassNumber23-17 11 17 25 11
  • OmniClassタイトルRoller Shutter Overhead Plastic Doors