製品の公開
1919/8 OPAL
Seves Glass Block

1919/8 OPAL

Google翻訳”,

オパールは、環境の視覚的影響を開放および拡大し、より広々とした、心地よい落ち着いた雰囲気を作り出すために設計された、真っ白なガラスブロックです。ガラスブロックの機能的な安全性とオパールのような外観の美しさを兼ね備えています。

プレーンパターン:内側と外側の両方が滑らかに仕上げられたこのスタイルは、領域全体に柔らかく拡散した光を放射します。

オパールは、遮音性、セキュリティ、落書き耐性、メンテナンスのしやすさを実現することで、通常のガラスブロックと同じ基本的な利点を提供し、従来のガラスブロックと同じように設置できます。

オパールは、光とプライバシーを提供するために、エクステリアとインテリアのアプリケーションで使用できます。白いガラスブロックのパワーと明るさのおかげで、スタイル、キャラクター、個性のタッチで部屋から部屋へのスペースを最大化するエレガントな選択です。

仕様
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique ref1919_8_Opal
  • コレクションセットDesign Line
  • コレクションOPAL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Blocks
  • UNSPSC301315
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
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
類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (25)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)