製品の公開
B 1111/6 Clearview
Seves Glass Block

B 1111/6 Clearview

Google翻訳”,
B 1111/6は、内部および外部の水平構造に最適な正方形のハーフシェルガラスブロックです。小さいフォーマットには2つの利点があります。1つは、ブロック間のスペースの表面が大きく、摩擦が大きくなるため、パネルが安全に歩けるようになることです。一方、フローリングに適用されるフォーマットのサイズを縮小すると、表面がより装飾的になり、内外装の家具に適したものになります。B1111/6は、滑らかなガラスデザインで、2つの仕上げ(片面に透明とサンドブラスト)があります。 )。設置の場合、ガラスブロックの間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。
仕様
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

技術仕様
  • Unique refB_1111_6_Clearview
  • コレクションセットTechnology - pavers: piastre
  • コレクションB 1111/6 Clearview
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)117
  • 幅(mm)117
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
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
5つ星のうち4.7 4.7 (25)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)