製品の公開
B 1919/7 Circles
Seves Glass Block

B 1919/7 Circles

Google翻訳”,

B 1919/7は、厚さ7 cmの正方形のハーフシェルガラスブロックで、内部と外部の両方の水平構造に適用できます。

B 1919/7は、同心円と透明な仕上げのガラスデザインで利用できます。

設置の場合、ガラスブロックの間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。

仕様
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

技術仕様
  • Unique refB_1919_7_Circles
  • コレクションセットTechnology - pavers: piastre
  • コレクションB 1919/7 circles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Blocks
  • UNSPSC301315
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
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
5つ星のうち4.7 4.7 (25)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)