簡単にアクセスできないウィンドウの場合でも、特別な快適ソリューションとしての場合でも、DRIVE axxent DKチルトロッキングドライブは、チルトのみのウィンドウとターンアンドチルトウィンドウに簡単で組み立てやすい動きをもたらします。フレームプロファイルに完全に統合されており、「傾斜」機能と「ロックおよびロック解除」機能を1つのシステムに組み合わせて、完全に自動化された窓の換気を実現します。このモデルは、高級住宅および商業用不動産に新鮮な空気を提供し、生活の質と資産価値の両方を向上させます。制御は、プッシュボタン、ワイヤレスリモコン、SIEGENIA Comfortアプリを介して、またはビルディングオートメーションに統合されて可能です。ウィンドウが傾斜または回転位置から押されて閉じられると、ドライブは新しい自動ロック機能を介して要素を自動的にロックします。ハンドルは不要になりました。ウィンドウクリーニングの場合、ドライブがボタンを押すだけでウィンドウを解放するときに、ウィンドウを手動で開くことができます。
DRIVE axxentは、SENSOAIRplusまたはSENSOAIRsmartと組み合わせて、換気ユニットと電動ドライブを制御するためのSIEGENIAのインテリジェントな空気品質センサーを使用できます。
SIEGENIA TITAN AFチルトおよびターンハードウェアシステムは、16 mmのハードウェア溝を備えた木材、木材-アルミニウム、PVC、およびアルミニウムで作られた窓に適しています。長方形、アーチ型の頭、丸い頭、角度の付いた頭の窓など、ほとんどすべての開口部タイプは、シングルおよびダブルサッシ窓として取り付けることができます。
TITAN AFシステムは、しきい値が0 mmのバリアフリーバルコニードアのソリューションなど、TITANファミリーのすべての利点を活用しています。 RC2までの抵抗クラスは、すべての許容ウィンドウサイズで問題なく可能です。
TITAN AFは、ユニークな快適なマッシュルームカムを提供します。自動高さ調整とロール機能により、コンフォートマッシュルームカムはフレーム部分に簡単かつ正確に連続的にスライドし、しっかりと連動します。それはSIEGENIAだけが提供するものです。
SIEGENIA ALUハードウェアシステムは、最大の負荷容量、機能安全、および設計の自由度を備えた、ハイエンドの顧客およびアーキテクチャに最適な製品を提供します。 ALUの範囲は、傾斜および回転および回転専用ウィンドウ用の面固定ヒンジおよび隠しヒンジをカバーします。面固定ヒンジは、傾斜および回転の場合は最大200 kg、回転の場合のみ300kgまで使用できます。完全に隠されたヒンジ側のALUaxxentPLUSは、追加の耐荷重ロッドなしで最大150 kgの耐荷重があり、3D調整可能です。
クッション性のあるオープニングリストリクター、ターニングロック、省エネステーなど、幅広いアクセサリーをご用意しています。 RC3までの盗難防止ソリューションと用途の広いハンドル範囲が品揃えを完成させます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |