製品の公開
Rectangular turn-tilt element with drive
Rectangular turn-tilt element with drive
    SIEGENIA

    Rectangular turn-tilt element with drive

    Google翻訳”,

    簡単にアクセスできないウィンドウの場合でも、特別な快適ソリューションとしての場合でも、DRIVE axxent DKチルトロッキングドライブは、チルトのみのウィンドウとターンアンドチルトウィンドウに簡単で組み立てやすい動きをもたらします。フレームプロファイルに完全に統合されており、「傾斜」機能と「ロックおよびロック解除」機能を1つのシステムに組み合わせて、完全に自動化された窓の換気を実現します。このモデルは、高級住宅および商業用不動産に新鮮な空気を提供し、生活の質と資産価値の両方を向上させます。制御は、プッシュボタン、ワイヤレスリモコン、SIEGENIA Comfortアプリを介して、またはビルディングオートメーションに統合されて可能です。ウィンドウが傾斜または回転位置から押されて閉じられると、ドライブは新しい自動ロック機能を介して要素を自動的にロックします。ハンドルは不要になりました。ウィンドウクリーニングの場合、ドライブがボタンを押すだけでウィンドウを解放するときに、ウィンドウを手動で開くことができます。

    DRIVE axxentは、SENSOAIRplusまたはSENSOAIRsmartと組み合わせて、換気ユニットと電動ドライブを制御するためのSIEGENIAのインテリジェントな空気品質センサーを使用できます。

    SIEGENIA TITAN AFチルトおよびターンハードウェアシステムは、16 mmのハードウェア溝を備えた木材、木材-アルミニウム、PVC、およびアルミニウムで作られた窓に適しています。長方形、アーチ型の頭、丸い頭、角度の付いた頭の窓など、ほとんどすべての開口部タイプは、シングルおよびダブルサッシ窓として取り付けることができます。
    TITAN AFシステムは、しきい値が0 mmのバリアフリーバルコニードアのソリューションなど、TITANファミリーのすべての利点を活用しています。 RC2までの抵抗クラスは、すべての許容ウィンドウサイズで問題なく可能です。
    TITAN AFは、ユニークな快適なマッシュルームカムを提供します。自動高さ調整とロール機能により、コンフォートマッシュルームカムはフレーム部分に簡単かつ正確に連続的にスライドし、しっかりと連動します。それはSIEGENIAだけが提供するものです。

    SIEGENIA ALUハードウェアシステムは、最大の負荷容量、機能安全、および設計の自由度を備えた、ハイエンドの顧客およびアーキテクチャに最適な製品を提供します。 ALUの範囲は、傾斜および回転および回転専用ウィンドウ用の面固定ヒンジおよび隠しヒンジをカバーします。面固定ヒンジは、傾斜および回転の場合は最大200 kg、回転の場合のみ300kgまで使用できます。完全に隠されたヒンジ側のALUaxxentPLUSは、追加の耐荷重ロッドなしで最大150 kgの耐荷重があり、3D調整可能です。
    クッション性のあるオープニングリストリクター、ターニングロック、省エネステーなど、幅広いアクセサリーをご用意しています。 RC3までの盗難防止ソリューションと用途の広いハンドル範囲が品揃えを完成させます。


    仕様
    • DRIVE axxent DK

      ▪▪ Universally suitable for tilt & turn windows made from timber, PVC and aluminium
      ▪▪ Easy to install; can be adjusted even after installation
      ▪▪ Integrates seamlessly into building control technology and ventilation systems
      ▪▪ Closing speed meets applicable safety requirements
      ▪▪ Test device for easy commissioning
      ▪▪ Opening width: 120 or 150 mm
      ▪▪ Automatic 10-minute ventilation
      ▪▪ Can be operated with infrared remote control or, optionally, as a smart version, via the SIEGENIA Comfort app



    技術仕様
    • Unique refrec_turn_tilt
    • コレクションセットWindow systems
    • コレクションWindow systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓用金具
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_38_20_95
    • Uniclass2015詳細Window hardware systems
    • MasterFormat 2014 コード08 75 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Hardware

    対応地域

    ヨーロッパ