製品の公開
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
    Signify Thailand

    Philips eW Profile Powercore gen4

    Google翻訳”,

    インテリアキャビネット下の超薄型ワークスペースと単一温度の白色光を備えたアクセント照明ランプ
    プロファイルgen4は、今日の洗練されたキッチンに高度なキャビネット下照明をもたらします。その超薄型のおかげで、Profile gen4は、改造や新築を含め、ギャレーからグランドまで、あらゆるキッチンにシームレスに適合します。適切な雰囲気を作り出すために、4つの一般的な色温度(2700 K、3000 K、3500 K、または4000 K)を提供します。ランプの長さの選択と幅広いアクセサリにより、設置が迅速かつ簡単になります。卓越したエネルギー効率は、最初からリベートを生成し、長年の信頼できる使用で劇的なエネルギー節約を実現できます。

    仕様
    • Beam Angle:105° x 100° Lumens: 195 to 828 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: General Illumination Environment: Dry/Damp Location Input Voltage: 120 or 220 to 240 VAC Housing Material: Extruded aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, C-Tick
    技術仕様
    • Unique refPhilips_eW_Profile_Powercore_gen4
    • コレクションセットProfile
    • コレクションInterior under-cabinet light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    アジア