製品の公開
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
    SIMON PROtec

    Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg

    Google翻訳”,

    折りたたみ式アーム²ドアオープナーPA-KL²-T-80は、あらゆる種類のドアの自動開閉に使用されます。これは、緊急時に煙と熱を放散するための空気取り入れ口として使用される自動閉鎖ドアに特に適しています。この場合、ボディは移動中にドアフレームにしっかりと接続されたままになります。アームだけが動き、ローリング機構でドアを押し開きます。ドアの手動開放は制限されていません。

    800Nの折りたたみ式arm²ドアオープナー-制限なしで重いドアを手動および自動で開く

    アクチュエータPA-KL²-T-80は、設置状況や回転方向に柔軟に対応できます。フレームまたはリビールに取り付けられ、左右が可能です。内向きおよび外向きの閉鎖要素での使用に適しています。二次閉端に取り付けられます。設置の種類によっては、最大122°の開口幅が可能であり、60秒未満の非常に短い開口時間とともに、これにより、火災時の迅速な煙の抽出と換気が保証されます。給気を開くための目標を定めたドアの開放は、理想的な脱出と救助のルートを同時に示します。これは、火災警報システムを介して信号インジケータやライトと組み合わせることができます。

    PA-KL²-T-80アクチュエータは、DINEN12101-2に従ってテストおよび認定されています。折りたたみ式アーム²タイプのアクチュエータは、特殊な運動学を備えており、ステンレス鋼のレバーアームと組み合わせた高性能ギア(> 20.000 LW)は非常に耐性があります。折りたたみ式アーム²ドアオープナーPA-KL²-T-80の力は「OPEN」方向に最大800N、「CLOSED」方向の公称荷重は50Nです。設置寸法が小さく、公称荷重が800 Nであるため、この自動オープナーは、特に大きくて重いドアなど、美的要求の高いプロジェクトに最適です。

    ソフトウェアインターフェースによる簡単な取り扱い

    接続はSICO-PLUGコネクタプラグを介して行われます。これには、開口ストロークや力などのパラメータを現場で直接パラメータ化でき、さらにステータスメッセージを読み取ることができるSICOBUSプログラミングインターフェイスが含まれています。

    OPEN / CLOSEDの両端位置では、アクチュエータは電位のない接触も提供します。作業シーケンス制御と起動遅延は自由に調整できます。起動遅延を自由に調整できるため、ドアオープナー折りたたみアームは、ダブルリーフドアの自動開閉(二次サッシアプリケーション)に最適です。 PA-KL²-Tドアオープナーアクチュエーターは、ドアに取り付けられている電気オープナーおよび電気クローザー/モーターロックと組み合わせて使用することもできます。

    仕様
    • Folding arm² door opener PA-KL²-T-80/122deg
      24 V DC / 3 A / 800 N / 122° opening width / Single operation actuator

      Folding Arm² PA-KL²-T Door opener as electromechanical actuator for opening doors for automated supply air for natural smoke extraction. Powerful actuator with 300 N push force via a lever arm with roller, which is not directly connected to the door leaf. Thus, there are no restrictions for manual door opening in normal operation and as an escape route. The supply air doors are to be designed self-closing with an upper door closer. Suitable for inward and outward opening doors, with bracket set (mounting bracket and mounting plate). With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Connection for electric opener or motor lock available. Tested and certified for long-term performance according to DIN EN 12101-2.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 3 A
      Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force / nominal load in “OPEN”: 800 N
      Nominal load in “CLOSE”: 50 N
      Opening width: 122°
      Running speed: 2 °/s
      Opening time: within 60 seconds
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: 0°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing E6 / EV1 anodized
      Lever: one-arm, stainless steel, with roller mechanism
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 574 x 58 x 118 mm
      Weight: 6.20 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Coating according to RAL or DB

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² door opener PA-KL²-T-80/122deg
      Article number: M2 2022

    技術仕様
    • Unique refPA-KL2-T-80
    • コレクションセットFolding Arm²
    • コレクションDoor Opener Actuator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)574
    • 奥行き(mm)118
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類作動装置
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715