製品の公開
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman

    Google翻訳”,
    • 人口皮革。
    • 隠し保管スペース:さまざまなニーズを満たすには、80リットルの超大容量で十分です。寝室、居間、廊下、ユーティリティルームに置いて、本、衣類、毛布、靴、おもちゃ、その他多くの雑貨を整理します。
    • 座り心地の良さと快適さ:CARB P2 MDFによって構築されたこのオットマンベンチは、最大660ポンド(静的負荷容量)を保持し、大人2人を簡単に座らせることができます。弾力性の高いフォームパッドにより、快適な座り心地が保証されます。
    • クラシックな装飾の外観:プレミアムフェイクレザーで覆われたこの収納チェストは、湿らせた布で簡単に拭き取ることができます。ダブルステッチラインのボタンタフテッドベンチトップは、お部屋にスタイルをもたらします。
    • セットアップと折りたたみが非常に簡単:折りたたみ可能なデザインにより、数秒で居心地の良いパッド入りベンチを簡単にセットアップできます。使用しないときは簡単に平らに折りたたむことができ、保管にかかるスペースはほとんどありません。寮やRVに最適です。
    • 小さなスペースに最適:多目的オットマンは、靴のベンチ、フットスツール、窓のベンチ、ベッドのスツール、おもちゃのたんす、コーヒーテーブル、子犬のステップなどとして最適です。サイズは30"Lx 15" W x 15 "H(76 x 38 x 38cm)です。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman #FauxLeather

    仕様
    • Technical Details

      Color: Brown
      Upholstery Material: Faux Leather
      Seater Filling Material: High Resilience Sponge
      Construction Material: CARB P2 Medium Density Fiber Board
      Bottom Material: Oxford Fabric
      Product Size: 30"L x 15"W x 15"H (76 x 38 x 38cm)
      Product Weight: 13.6lbs

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-ULSF40Z-30in-Storage-Ottoman
    • コレクションセットOttoman
    • コレクションStorage
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment