製品の公開
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman

    Google翻訳”,
    • 安定して折りたたみ可能:P2度のMDFで作られたこの折りたたみ式オットマンは頑丈で、最大300ポンドまで耐えることができます。高さ2.7インチのコンパクトに折りたためるので、使用しないときは保管に便利です。
    • 金属サポート:収納ベンチ内の金属クロスサポートは、追加の強度を与え、整理のためのスペースを分割することができます。
    • 十分な保管スペース:120リットルの大容量保管スペース。家族のためにリネン、おもちゃ、衣類、雑誌を整理するための収納ボックスとして使用できます。
    • 追加の座席:子供と大人のための頑丈な座席を提供します。訪問者を連れて行くのに最適です。リネン生地のカバーは耐久性があり快適です。十分なスポンジパッド、クッションは非常に柔らかく、座り心地が良いです。
    • 幅広い用途:この収納ベンチは、オットマンだけでなく、玄関ベンチ、フットスツール、サイドテーブルとしても使用できます。あなたの家のどの部屋にも置くのに適しています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman

    仕様
    • Technical Details

      Color: Dark Grey
      Upholstery Material: Line-like Fabric
      Seater Filling Material: Sofa Sponge
      Construction Material: MDF
      Overall Product Size: 43"L x 15"W x 15"H (110 x 38 x 38cm)
      Internal Storage Size: 42.1"L x 13.6"W x 13"H (107 x 34.5 x 33cm)
      Product Weight: 18.3lb (8.3kg)

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-ULSF77K-43in-Storage-Ottoman
    • コレクションセットOttoman
    • コレクションStorage
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment