製品の公開
Dishwasher Kitchen Furniture

Dishwasher Kitchen Furniture

Google翻訳”,
キッチン食器洗い機

効率、スタイル、先進技術をシームレスに融合した、現代のキッチン向けに設計された食器洗い機をご紹介します。この高性能機器は、超静音動作が特徴で、強力な洗浄効果を発揮しながら静かなキッチン環境を実現します。

標準サイズ
幅: 24インチ
深さ: 25 1/8"
高さ: 35インチ

  • 住宅のキッチンやホスピタリティ業界に最適です。
  • 高度な水ろ過システムにより、食器をきれいに洗えます。
  • カスタマイズ可能な洗濯サイクルを備えた省エネモデル。
  • 静かなキッチン環境を実現する独自の静音動作機能。


カスタマイズ可能な食器洗い機を搭載し、さまざまなサイズや形の食器に対応し、あらゆる負荷に柔軟に対応します。クイック ウォッシュや環境に優しい設定など、複数の洗浄サイクル オプションを備え、特定のニーズに適応し、水とエネルギーの使用を最適化します。洗練されたステンレス スチール仕上げは、現代的なキッチンの美観を引き立てるだけでなく、耐久性とメンテナンスのしやすさも提供します。この効率的で多用途な食器洗い機でキッチン デザインを高めましょう。この食器洗い機は、あらゆる調理スペースの形状と機能の両方を向上させるように設計されています。このファミリーを使用するには、フェッチ アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。寸法の下で、カスタム寸法をチェックして、希望の幅、奥行き、高さを入力できます。
仕様
    • Stainless steel interior and exterior for enhanced durability and aesthetic appeal
    • Integrated handle design for a sleek, modern look
    • Multiple wash cycles, including heavy, normal, and quick wash
    • Energy Star certified for reduced energy consumption
    • Constructed with casters for easy mobility
    • Dimensions: 24" Width x 25" Depth x 36" Height
技術仕様
  • Unique refSSG_Appliance_Dishwasher_SST
  • コレクションセットEducation
  • コレクションCollege Student Furniture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)35
  • 幅(inch)24
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances