製品の公開
Oven Kitchen Furniture
Oven Kitchen Furniture

    Oven Kitchen Furniture

    Google翻訳”,
    キッチンビルトインステンレスオーブン

    標準サイズ
    幅: 29 7/8インチ
    深さ: 27 3/5インチ
    高さ: 50 3/4インチ

    • このオーブンは主に住宅のキッチンで使用されます
    • このモデルには、ダブルスタックオーブンオプションまたはシングルオーブンオプションが含まれています
    • プレミアムタッチスクリーンコントロールパネル


    この幅 30 インチのステンレス製オーブンは、洗練されたモダンなデザインで、どんなキッチンにもぴったりです。使いやすいタッチパッド画面で調理設定やナビゲーションが簡単です。対流ファンを搭載し、熱が均等に分散されるため、毎回完璧に調理された食事ができます。オーブンにはセルフクリーニング モードも搭載されており、蓄積した油や食べ物の残りかすを自動的に除去して時間と労力を節約できます。このファミリーを使用するには、Fetch アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。ダブル オーブンとシングル オーブンの両方のオプションを備えているため、複数の料理を一度に調理したり、大きな食事を簡単に準備したりすることができます。作成中のプロパティ ブラウザーには、ダブル オーブンまたはシングル オーブンのオプションを選択するための切り替えがあります。
    仕様
      • Solid, heavy-gauge steel
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Unit has an integrated touchpad with a user-friendly interface
      • Designed with stainless steel for a modern design
      • Intended use for built-in oven kitchen design
    技術仕様
    • Unique refSSG_Appliance_Oven_SST
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-26
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFood Preparation Appliances