製品の公開
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    5つ星のうち3.73.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    標本通過キャビネット

    検体パススルーキャビネットは、患者のプライバシーを守りながら、検体やその他の容器を診察室から保管庫または検査室へ安全に移動できる方法です。ロックアウトシステムにより、一度に1つのドアしか開けられないようになっています。オプションのガラスドアは、採取中の検体をしっかりと観察できます。Revitキャビネット検体パススルーは、病院、診療所、検査室で広く使用されています。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、24インチ
    深さ: 7インチ、11インチ、17インチ
    高さ: 12インチ、24インチ

    • 病院、診療所、研究室、その他の安全なパススルーが必要な医療現場でよく使用されます。
    • モデルを希望の壁に配置し、壁の厚さと希望のキャビネットの寸法とオプションを設定します
    • 前面と背面のガラスドアオプションあり
    • 安全なロックアウトハンドルにより、一度に 1 つのドアだけが開くようになります。


    ステンレス製手術台キャビネットは、手術室、研究室、その他の医療関連施設向けに設計されています。表面仕上げ、埋め込み式、または貫通式など、様々なオプションからお選びいただけます。狭い空間でも最大限の柔軟性を実現します。医療グレードのステンレスは不活性で非吸収性であり、洗浄・滅菌が容易です。ご希望の設置方法を選択し、ご希望の寸法を入力し、ニーズに合ったオプションを選択するだけです。傾斜天板、オプションのロック、様々な高さのキックプレートなど、様々なモデルをご用意しています。また、棚板数や照明の内蔵など、内部構成に関する様々なカスタマイズオプションもモデルに含まれています。
    仕様
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Specimen_Pass_Through_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework