製品の公開
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture

    Countertop Range Kitchen Furniture

    Google翻訳”,
    カウンタートップガスレンジ

    このカウンタートップ 6 バーナー レンジ Revit ファミリーは、あらゆるモダンなキッチン デザインに欠かせないアイテムです。この多用途の Revit ファミリーには、さまざまな調理ニーズに対応する複数の構成が含まれており、すべて現代的なステンレス スチール製品にまとめられています。

    標準サイズ
    幅: 29 3/4"、35 3/4"
    深さ: 29 3/8"
    高さ: 7 7/16"

    • 業務用キッチンや料理デザインのアプリケーションに最適です。
    • 多様な調理ニーズに対応する、完全に機能する 6 つのバーナー レイアウト。
    • カウンタートップの統合により、コンパクトなエリアでのスペース効率が向上します。
    • 独自の熱分散システムにより、すべてのバーナーで均一に調理できます。


    カウンタートップ 6 バーナー レンジ Revit ファミリーのご紹介。これは、現代のキッチン デザインに欠かせない追加機能です。この多用途の Revit ファミリーは、建築プロジェクトに現実的で機能的な要素をもたらすように特別に設計されています。6 つの高性能バーナーを備えたこのユニットは、比類のない調理効率を提供し、住宅用と業務用の両方のキッチンに最適です。コンパクトなカウンタートップ デザインにより、貴重なスペースを犠牲にすることなく、さまざまなレイアウトに簡単に統合できます。建築家やデザイナーは、Revit ソフトウェアとのシームレスな互換性を高く評価し、デジタル ブループリントで正確な配置とカスタマイズを行うことができます。料理学校、グルメ レストラン、家庭でのグルメ セットアップに最適なこのレンジは、プロ仕様の調理パフォーマンスに優れています。この細心の注意を払って作られた Revit ファミリーでキッチン プロジェクトのレベルを高め、デザインが印象的なだけでなく、実用的で使いやすいものになることを保証します。
    仕様
    • Construction:
      • High-grade stainless steel body for durability and easy maintenance
      • Seamless edges for a sleek appearance
      • Heavy-duty cast iron grates for superior heat retention
      Burners:
      • Four or Six high-efficiency burners for versatile cooking options
      • Individual controls for precise temperature settings
      • Removable burner heads for easy cleaning
      • Each burner rated at 15,000 BTU
      • Optional professional style gridle
      Power and Mechanical Requirements:
      • Standard 120V electrical connection
      • Compatible with smart kitchen integration systems
      • Requires a natural gas or propane gas (conversion) hookup through a 3/4" diameter line
      Additional Information:
      • Countertop 6 burner range Revit family available for easy integration into digital designs
      • Supports BIM workflows for enhanced project collaboration
      • Detailed Revit model includes all necessary technical specifications and dimensions
    技術仕様
    • Unique refSSG_Appliance_Range_Countertop_SST
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances